JAJSJO6E December   2021  – July 2026 LM63440-Q1 , LM63460-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 デバイス比較表
  6. 5 ピン構成および機能
    1. 5.1 ウェッタブル フランク
    2. 5.2 クリアランスと FMEA のピン配置設計
  7. 6 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 タイミング特性
    7. 6.7 システム特性
    8. 6.8 代表的特性
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1  入力電圧範囲 (VIN1、VIN2)
      2. 7.3.2  出力電圧の設定ポイント (FB)
      3. 7.3.3  高精度のイネーブルおよび入力電圧 UVLO EN/SYNC
      4. 7.3.4  周波数同期 (EN/SYNC)
      5. 7.3.5  クロックのロック
      6. 7.3.6  調整可能なスイッチング周波数 (RT)
      7. 7.3.7  パワー グッド モニタ (PGOOD)
      8. 7.3.8  バイアス電源レギュレータ (VCC、BIAS)
      9. 7.3.9  ブートストラップ電圧と UVLO (CBOOT)
      10. 7.3.10 スペクトラム拡散
      11. 7.3.11 ソフトスタートとドロップアウトからの回復
      12. 7.3.12 過電流および短絡保護
      13. 7.3.13 サーマル シャットダウン
      14. 7.3.14 入力電源電流
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 シャットダウンモード
      2. 7.4.2 スタンバイ モード
      3. 7.4.3 アクティブ モード
        1. 7.4.3.1 CCM モード
        2. 7.4.3.2 AUTO モード - 軽負荷動作
          1. 7.4.3.2.1 ダイオード エミュレーション
          2. 7.4.3.2.2 周波数フォールドバック
        3. 7.4.3.3 FPWM モード - 軽負荷動作
        4. 7.4.3.4 最小オン時間 (高入力電圧) での動作
        5. 7.4.3.5 ドロップアウト
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計 1 - 車載用同期整流 6A 降圧レギュレータ、2.1MHz
        1. 8.2.1.1 設計要件
      2. 8.2.2 設計 2 - 車載用同期整流 4A 降圧レギュレータ、2.1MHz
        1. 8.2.2.1 設計要件
        2. 8.2.2.2 詳細な設計手順
          1. 8.2.2.2.1  WEBENCH® ツールによるカスタム設計
          2. 8.2.2.2.2  出力電圧の設定
          3. 8.2.2.2.3  スイッチング周波数の選択
          4. 8.2.2.2.4  インダクタの選択
          5. 8.2.2.2.5  出力コンデンサの選択
          6. 8.2.2.2.6  入力コンデンサの選択
          7. 8.2.2.2.7  ブートストラップ コンデンサ
          8. 8.2.2.2.8  VCC コンデンサ
          9. 8.2.2.2.9  BIAS 電源の接続
          10. 8.2.2.2.10 フィードフォワード ネットワーク
          11. 8.2.2.2.11 入力電圧 UVLO
        3. 8.2.2.3 アプリケーション曲線
      3. 8.2.3 設計 3 - 車載用同期整流 6A 降圧レギュレータ、400kHz
        1. 8.2.3.1 設計要件
        2. 8.2.3.2 詳細な設計手順
        3. 8.2.3.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
        1. 8.4.1.1 熱設計およびレイアウト
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 デバイス サポート
      1. 9.1.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
      2. 9.1.2 開発サポート
        1. 9.1.2.1 WEBENCH® ツールによるカスタム設計
    2. 9.2 ドキュメントのサポート
      1. 9.2.1 関連資料
    3. 9.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 9.4 サポート・リソース
    5. 9.5 商標
    6. 9.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 9.7 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

アプリケーション曲線

特に記述のない限り、VIN = 12V、VOUT = 3.3V、IOUT = 6A、fSW = 400kHz、自動モード、TA = 25°C です。表 8-10 に記載されている関連 BOM 部品を含む回路図を、図 8-21 に示します。

LM63440-Q1 LM63460-Q1 LM634x0-Q1 の効率図 8-22 LM634x0-Q1 の効率
LM63440-Q1 LM63460-Q1 LM634x0-Q1 の起動、6A の抵抗性負荷図 8-24 LM634x0-Q1 の起動
、6A の抵抗性負荷
LM63440-Q1 LM63460-Q1 LM634x0-Q1 の負荷過渡、IOUT = 3A ~ 6A図 8-26 LM634x0-Q1 の負荷過渡、
IOUT = 3A ~ 6A
LM63440-Q1 LM63460-Q1 LM634x0-Q1 の短絡ヒカップ図 8-28 LM634x0-Q1 の短絡ヒカップ
LM63440-Q1 LM63460-Q1 LM634x0-Q1 の負荷およびライン レギュレーション図 8-23 LM634x0-Q1 の負荷およびライン レギュレーション
LM63440-Q1 LM63460-Q1 LM634x0-Q1 イネーブルのオン / オフ、6A の抵抗性負荷図 8-25 LM634x0-Q1 イネーブルのオン / オフ、
6A の抵抗性負荷
LM63440-Q1 LM63460-Q1 LM634x0-Q1 の負荷過渡、IOUT = 0A ~ 6A図 8-27 LM634x0-Q1 の負荷過渡、
IOUT = 0A ~ 6A
LM63440-Q1 LM63460-Q1 LM634x0-Q1 の短絡から無負荷への回復図 8-29 LM634x0-Q1 の短絡
から無負荷への回復