JAJSJQ2E June   2021  – January 2026 HDC3020-Q1 , HDC3021-Q1 , HDC3022-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 概要
  5. 4 デバイスの比較
  6. 5 ピン構成および機能
  7. 6 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 I2C インターフェイスのタイミング
    7. 6.7 タイミング図
    8. 6.8 代表的特性
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1  工場出荷時に取り付けられたポリイミド テープ
      2. 7.3.2  工場出荷時に取り付けられた IP67 保護カバー
      3. 7.3.3  ウェッタブル フランク
      4. 7.3.4  相対湿度および温度の測定
      5. 7.3.5  RH オフセット誤差の補正:精度の復元
      6. 7.3.6  NIST トレース可能な相対湿度および温度センサ
      7. 7.3.7  測定モード:トリガ オン デマンドと自動測定
      8. 7.3.8  ヒーター
      9. 7.3.9  ALERT 出力、プログラマブル割り込み付き
      10. 7.3.10 チェックサム計算
      11. 7.3.11 相対湿度および温度の測定結果のオフセットをプログラム可能
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 スリープ モードと測定モード
    5. 7.5 通信
      1. 7.5.1 I2C インターフェイス
      2. 7.5.2 I2C シリアル バス アドレスの構成
      3. 7.5.3 I2C 書き込み - デバイス コマンドの送信
      4. 7.5.4 I2C 読み取り - 単一データ結果の取得
      5. 7.5.5 I2C 読み取り - 複数データの結果の取得
      6. 7.5.6 I2C 繰り返しスタート - コマンドの送信およびデータ結果の取得
      7. 7.5.7 コマンド表および詳細説明
        1. 7.5.7.1 リセット
          1. 7.5.7.1.1 ソフト リセット
          2. 7.5.7.1.2 I2C ゼネラル コール リセット
        2. 7.5.7.2 トリガ オン デマンド
        3. 7.5.7.3 自動測定モード
          1. 7.5.7.3.1 自動測定モード:有効化および測定間隔の設定
          2. 7.5.7.3.2 自動測定モード:測定結果の読み出し
          3. 7.5.7.3.3 自動測定モード:終了
          4. 7.5.7.3.4 自動測定モード:極端な測定履歴
          5. 7.5.7.3.5 デフォルトのデバイス電源オンおよびデバイス リセット状態をオーバーライド
        4. 7.5.7.4 ALERT 出力構成
          1. 7.5.7.4.1 ALERT 出力:温度および相対湿度の環境追跡
          2. 7.5.7.4.2 ALERT 出力:環境スレッショルドの表現およびデフォルトのスレッショルド値
          3. 7.5.7.4.3 ALERT 出力:環境スレッショルドを計算およびプログラムする手順
          4. 7.5.7.4.4 ALERT 出力:環境追跡の無効化
          5. 7.5.7.4.5 ALERT 出力:スレッショルドを不揮発性メモリへ転送
        5. 7.5.7.5 プログラム可能な測定オフセット
          1. 7.5.7.5.1 オフセット値の表現および工場出荷時のデフォルト値
          2. 7.5.7.5.2 工場出荷時のデフォルトのオフセット値
          3. 7.5.7.5.3 相対湿度オフセット値の計算
          4. 7.5.7.5.4 温度オフセット値の計算
          5. 7.5.7.5.5 オフセット値のプログラム
          6. 7.5.7.5.6 プログラムされたオフセット値の確認
        6. 7.5.7.6 ステータス レジスタ
        7. 7.5.7.7 ヒーター:イネーブルおよびディセーブル
        8. 7.5.7.8 ヒーター:ヒーター電流のレベル設定
        9. 7.5.7.9 NIST ID / シリアル番号の読み取り
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 使用上の注意
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
      3. 8.4.3 保存および PCB アセンブリ
        1. 8.4.3.1 保管と取り扱い
        2. 8.4.3.2 ハンダ付けリフロー
        3. 8.4.3.3 リワーク
        4. 8.4.3.4 高温・高湿度条件への曝露
        5. 8.4.3.5 ベーキング / 再水和手順
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントのサポート
      1. 9.1.1 関連資料
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

コマンド表および詳細説明

HDC302x-Q1コマンド構造については、以下の表 7-4で説明されています。各コマンドの詳細は、以下の各サブセクションに記載されています。

表 7-3 HDC302x 低消費電力モード (LPM) オプションおよび説明 (25°C、VDD = 3.3V)

ロー パワー モード (LPM)

測定時間 (代表値)

アクティブ IQ (標準値)

RH 測定ノイズ

LPM0

12.5ms

110µA

±0.02 %RH

LPM1

7.5ms

108µA

±0.02 %RH

LPM2

5.0ms

103µA

±0.03 %RH

LPM3

3.7ms

99µA

±0.04 %RH
表 7-4 HDC302x-Q1コマンド表
16 進コード
(MSB)
16 進コード
(LSB)
コマンドコマンドの詳細
2400トリガ オンデマンド モード
単一温度 (T) 測定
および相対湿度 (RH) 測定(1)
低消費電力モード 0 (最小限のノイズ)
240B低消費電力モード 1
2416低消費電力モード 2
24FF低消費電力モード 3 (最小限の電力)
2032自動測定モード
2 秒あたり 1 測定。
低消費電力モード 0 (最小限のノイズ)
2024低消費電力モード 1
202F低消費電力モード 2
20FF低消費電力モード 3 (最小限の電力)
2130自動測定モード
1 秒あたり 1 測定。
低消費電力モード 0 (最小限のノイズ)
2126低消費電力モード 1
212D低消費電力モード 2
21FF低消費電力モード 3 (最小限の電力)
2236自動測定モード
1 秒あたり 2 測定。
低消費電力モード 0 (最小限のノイズ)
2220低消費電力モード 1
222B低消費電力モード 2
22FF低消費電力モード 3 (最小限の電力)
2334自動測定モード
1 秒あたり 4 測定。
低消費電力モード 0 (最小限のノイズ)
2322低消費電力モード 1
2329低消費電力モード 2
23FF低消費電力モード 3 (最小限の電力)
2737自動測定モード
1 秒あたり 10 測定。
低消費電力モード 0 (最小限のノイズ)
2721低消費電力モード 1
272A低消費電力モード 2
27FF低消費電力モード 3 (最小限の電力)
2C06トリガ オンデマンド モード
単一温度 (T) 測定
および相対湿度 (RH) 測定(1)
低消費電力モード 0 (最小限のノイズ)
2C0D低消費電力モード 1
2C10低消費電力モード 2
3093自動測定モード終了してから、トリガ オンデマンド モードに戻ります。
E000T と RH の測定値読み出し

(注:RH と T が更新されない場合、データ読み出しはすべて FF になります)

E0

01

RH のみの測定値読み出し

E002最小 T の測定履歴読み出し。
E003最大 T の測定履歴読み出し。
E004最小 RH の測定履歴読み出し。
E005最大 RH の測定履歴読み出し。
6100T および RH の ALERT スレッショルドを設定「低アラート設定」のスレッショルドを構成
611D「高アラート設定」のスレッショルドを構成
610B

構成

「低アラートをクリア」のスレッショルド
6116

構成

「高アラートをクリア」のスレッショルド
E102T および RH の ALERT のスレッショルドを読み取り「低アラート設定」のスレッショルドを読み取り
E11F「高アラート設定」のスレッショルドを読み取り
E109「低アラートをクリア」のスレッショルドを読み取り
E114「高アラートをクリア」のスレッショルドを読み取り
306Dヒーターを内蔵イネーブル
3066無効
306Eヒーターを内蔵構成

ヒーター設定の読み取り

F32Dステータス レジスタコンテンツを読む
3041コンテンツをクリア
30A2ソフト リセット
3683NIST ID (シリアル番号) のバイト 5 および 4 を読み取り
3684NIST ID (シリアル番号) のバイト 3 および 2 を読み取り
3685NIST ID (シリアル番号) のバイト 1 および 0 を読み取り
3781メーカー ID (テキサス インスツルメンツ) (0x3000) を読み取り
オンデマンド トリガ モードでは,いずれのコマンドを使用しても同じ結果が得られる 3 組のコマンド ペアがあります:
  1. 0x2400 と 0x2C06
  2. 0x240B と 0x2C0D
  3. 0x2416 と 0x2C1

表 7-5 変換時間別 HDC302x の温度および RH 読み取りコマンド (16 進コード)

変換レート:

変換時間:3.7ms

変換時間:5ms

変換時間:7.5ms

変換時間:12.5ms

トリガ オン デマンド

0x24FF

0x2416

0x240B

0x2400

毎秒 10 回の測定

0x27FF

0x272A

0x2721

0x2737

毎秒 4 回の測定

0x23FF

0x2329

0x2322

0x2334

毎秒 2 回の測定

0x22FF

0x222B

0x2220

0x2236

毎秒 1 回の測定

0x21FF

0x212D

0x2126

0x2130

2 秒ごとに 1 回測定

0x20FF

0x202F

0x2024

0x2032

表 7-6 HDC302x NVM (EEPROM) プログラミング コマンド表

16 進コード
(MSB)

16 進コード
(LSB)

コマンド

コマンドの詳細

61

55

T および RH の ALERT スレッショルドをプログラム

ALERT スレッショルドを不揮発性メモリ (NVM) に転送

A0

04

湿度および温度測定結果のオフセット値をプログラム / 読み取り

61

BB

デフォルトのデバイス電源投入 / リセット時測定状態をプログラム / 読み取り

このコマンドを使用すると、EEPROM が正常にプログラムされたかを確認するために、デバイスのデフォルト設定を読み戻すこともできます。

NVM プログラミング コマンド表では、EEPROM をプログラムすることで HDC302x に恒久的な変更を加えることができる個別のコマンドについて説明しています。上記の NVM プログラミング コマンドを実行する際は、HDC302x がすでにスリープ モードでない場合、事前に HDC302x をスリープ モードにする必要があります。次に、コマンドを発行した後、ユーザーは tPROG = 77ms に従って待機する必要があります。この 77ms の待機時間中は,他のコマンドや通信を行うことはできません。待機が完了すると EEPROM のプログラミングが終了し、通常動作に戻ります。

表 7-7 デフォルトのデバイス電源投入 / リセット時測定状態を上書きするための有効な構成値一覧HDC302x-Q1

CFG (MSB)

CFG (LSB)CRC構成低電力モード1 秒あたりの測定値

0x00

0x030xD2自動測定モード0 (最小ノイズ)0.5
0x050x740 (最小ノイズ)1
0x070x160 (最小ノイズ)2
0x090x090 (最小ノイズ)4
0x0B0x6B0 (最小ノイズ)10
0x130x9110.5
0x150x3711
0x170x5512
0x190x4A14
0x1B0x28110
0x230x5420.5
0x250xF221
0x270x9022
0x290x8F24
0x2B0xED210
0x330x173 (最小消費電力)0.5
0x350xB13 (最小消費電力)1
0x370xD33 (最小消費電力)2
0x390xCC3 (最小消費電力)4
0x3B0xAE3 (最小消費電力)10
0x000x81工場出荷時のデフォルト設定に戻す (スリープ モード)なし

変換

該当なし