JAJSJT6A August 2020 – July 2021 TPS65994AD
PRODUCTION DATA
TPS65994AD は、PC およびノートPC アプリケーション向けの高集積スタンドアロン・デュアル・ポート USB Type-C および PD (Power Delivery) コントローラです。TPS65994AD は、完全に管理されたソース・パスと堅牢な保護機能を統合することで包括的な USB-C PD ソリューションを実現しています。 TPS65994AD このデバイスは、インテルと AMD の PC およびノート PC 最終製品リファレンス・デザインに採用されています。このリファレンス・デザインは、この種の設計において本 PD コントローラがシステム・レベルで適切に機能することを保証しています。これにより、システム設計の複雑さが大幅に緩和され、その結果、開発期間を大幅に短縮できます。
| 部品番号(1) | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
|---|---|---|
| TPS65994AD | QFN (RSL) | 6.0mm × 6.0mm |