JAJSL34J January 2021 – June 2026 AM6411 , AM6412 , AM6421 , AM6422 , AM6441 , AM6442
PRODUCTION DATA
ピン多重化オプションのソフトウェア構成に応じて、複数のピンで多くの信号が利用可能です。
次に列ヘッダーについて説明します。
それぞれの「信号の説明」表に記載されている信号名と説明は、ピンに実装され、PADCONFIG レジスタで選択されたピン多重化信号機能を表しています。一部のデバイス サブシステムは、これらの表に記載されていない信号機能用に、多重化の追加レイヤを提供します。2 次多重化信号機能の詳細については、デバイスのテクニカル リファレンス マニュアルで該当するペリフェラルの章を参照してください。
IO セル構成の詳細については、デバイスのテクニカル リファレンス マニュアルで「デバイス構成」の章にある「パッド構成レジスタ」セクションを参照してください。