JAJSL34J January 2021 – June 2026 AM6411 , AM6412 , AM6421 , AM6422 , AM6441 , AM6442
PRODUCTION DATA
表 6-41、表 6-42、図 6-29、表 6-43、図 6-30 に、ECAP のタイミング条件、タイミング要件、スイッチング特性を示します。
| パラメータ | 最小値 | 最大値 | 単位 | |
|---|---|---|---|---|
| 入力条件 | ||||
| SRI | 入力スルーレート | 1 | 4 | V/ns |
| 出力条件 | ||||
| CL | 出力負荷容量 | 2 | 7 | pF |
図 6-29 ECAP のタイミング要件| 番号 | パラメータ | 説明 | 最小値 | 最大値 | 単位 |
|---|---|---|---|---|---|
| CAP2 | tw(APWM) | パルス幅、APWMx High/Low | -2 + 2P(1) | ns |
図 6-30 ECAP スイッチング特性詳細については、デバイス TRM のテクニカル リファレンス マニュアルで「ペリフェラル」の章にある「拡張キャプチャ (ECAP) モジュール」セクションを参照してください。