JAJSL40B January 2021 – May 2025 INA238
PRODUCTION DATA
| ピン | タイプ | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 番号 | 名称 | ||
| 1 | A1 | デジタル入力 | I2C アドレス ピン。GND、SCL、SDA、または VS に接続します。 |
| 2 | A0 | デジタル入力 | I2C アドレス ピン。GND、SCL、SDA、または VS に接続します。 |
| 3 | ALERT | デジタル出力 | オープン ドレインのアラート出力で、デフォルト状態はアクティブ Low。 |
| 4 | SDA | デジタル入力/出力 | オープン ドレイン双方向 I2C データ。 |
| 5 | SCL | デジタル入力 | I2C クロック入力。 |
| 6 | VS | 電源 | 電源、2.7V~5.5V。 |
| 7 | GND | グランド | グランド。 |
| 8 | VBUS | アナログ入力 | バス電圧入力。 |
| 9 | IN- | アナログ入力 | デバイスへの負入力。ハイサイド アプリケーションの場合、検出抵抗の負荷側に接続します。ローサイド アプリケーションの場合、検出抵抗のグランド側に接続します。 |
| 10 | IN+ | アナログ入力 | デバイスへの正入力。ハイサイド アプリケーションの場合、検出抵抗の電源側に接続します。ローサイド アプリケーションの場合、検出抵抗の負荷側に接続します。 |