JAJSL44A March 2023 – January 2025 DRV8952
PRODUCTION DATA
各ハーフブリッジの合計消費電力は、次のように計算できます。
PHB = PHS + PLS = [RDS(ON) × IL2] + [((2 × VD × tD) + (VM × tRF)) × IL × fPWM]
ここで、
DRV8952 の場合、通常 25℃で平均 56mΩ です
tRF=出力電圧の立ち上がり / 立ち下がり時間
DRV8952 の場合、立ち上がり / 立ち下がり時間は DDW パッケージで 70ns または 140ns、PWP パッケージで 140ns です。
DRV8952 では 1V です
DRV8952 では 300ns です
したがって、DRV8952 の合計消費電力は次の式で与えられます。
PTOT = n × PHB + PQ
ここで、n は同時にスイッチングされるハーフブリッジの数、PQ は静止電力損失です。
この例では、次のことを想定します。
4 つのハーフブリッジはすべてスイッチングを行います
VM = 24V
IL = 3A
周囲温度 (TA) = 25℃
tRF = 140ns
入力 PWM 周波数=20kHz
VCC ピンが外部電源に接続されているとき、静止電流は 4mA なので、PQ は (24V × 4mA) = 96mW になります。
PHB = [56mΩ × 32] + [((2 × 1V × 300ns) + (24V × 140ns)) × 3A × 20KHz] = 0.742W
PTOT = (4 × 0.742) + 0.096 = 3.062W