JAJSLA0B February 2022 – December 2024 AMC23C12
PRODUCTION DATA
高速な過電流 の検出は、DC/DC コンバータおよびモーター制御アプリケーションで一般的な要件で、図 7-1 に示すように AMC23C12 絶縁ウィンドウ コンパレータを使用して実装できます。
外部シャント抵抗 RSHUNT を流れる負荷電流によって電圧降下が発生し、制御目的で AMC1300B によって検出されます。同じ電圧が、電流検出アンプと並列に接続された AMC23C12 によって監視され、正と負のフォルト電流を検出するための高速なセンシング パスになります。過電流検出スレッショルドは外付け抵抗 R1 によって設定され、過電流イベントはオープン ドレイン出力 OUT で通知されます。
図 7-1 に示すように、ハイサイドに内蔵された低ドロップアウト (LDO) レギュレータにより、VDD1 入力を一般的に使用されるフローティング ゲート ドライバ電源に直接接続できます。または、AMC23C12 は AMC1300B と安定化電源を共有できます。この場合、AMC23C12 の VDD1 ピンを AMC1300B の VDD1 ピンと R4 に直接接続する必要はありません。短い応答時間と優れた同相過渡耐性 (CMTI) を備えた AMC23C12 を使うと、ノイズの多い環境でも信頼性と精度の高い動作を実現できます。