JAJSLH7C December 2021 – November 2025 TPSM8D6C24
PRODUCTION DATA
電流誤差積分器は、検出されたインダクタ電流 Isns と VSHARE ピンの電流電圧とが一致するように変調器の制御電圧を調整します。積分器は、(B1h) USER_DATA_01 (COMPENSATION_CONFIG) の次のパラメータで調整されます。
電流制御ゲインの 1/f 関数はそのまま統合されるため、電流制御ループの帯域幅は、積分器の中帯域ゲイン GMI×RVI で調整できます。
電流ループのクロスオーバーは、式 3 に従って、完全なループ ゲインが 1 に等しい周波数で発生します。

電流ループの中帯域ゲインを求めると、式 4 が得られます。

ナイキスト定理では、1 / 2 fSW の帯域幅が可能であることが示されていますが、電流センス、変調器、H ブリッジ電力 FET のインダクタ許容誤差と位相遅延により、現実的な目標は fSW / 4 となります。この目標値により、ターゲット電流ループの中帯域ゲインが簡素化され、式 5 による fSW / 4 の電流ループ帯域になります。

DC から低周波ゼロまでの積分器 RVI × CZI は、変調器ランプのバレー電圧と出力電圧の公称オフセットを補償します。高周波のフィルタ極 RVI × CPI を、スイッチング周波数の半分とスイッチング周波数の間に設定すると、VSHARE からの高周波ノイズが低減され、パルス幅ジッタが最小化されます。
ループの相互作用を回避するには、積分ゼロ周波数を電圧ループのクロスオーバー周波数を下回るようにする必要があります。一方で高周波の極は、電圧ループに追加の位相損失を発生させずに電流ループ内の高周波ノイズとジッタを制限するため、スイッチング周波数の半分とスイッチング周波数の間に設定する必要があります。
閉ループ平均電流モード制御により、電流センス アンプ、オン時間変調器、H ブリッジ電力 FET、インダクタを、フォワード ゲインが 1 / CSA または帯域幅が fCOI に等しい 162.5A/V の相互コンダクタンス アンプとして動作させることができます。