JAJSLP5B may 2022 – march 2023 TMUX4051 , TMUX4052 , TMUX4053
PRODUCTION DATA
ブレイク・ビフォー・メイク遅延は、デバイスのスイッチング時に 2 つの入力が接続されることを防止する安全機能です。出力は、次のオン状態スイッチと接続する前に、まずオン状態スイッチから切断されます。このブレイク (切断) とメイク (接続) の間の時間遅延を、ブレイク・ビフォー・メイク遅延と呼んでいます。図 8-5 に、ブレイク・ビフォー・メイク遅延 (記号 tOPEN(BBM)) の測定に使用する構成を示します。