JAJSLV3L March 2014 – May 2025 WL1807MOD , WL1837MOD
PRODUCTION DATA
Bluetooth コーデック PCM (オーディオ) のタイミング図を、図 7-12 に示します。
図 7-12 Bluetooth コーデック - PCM (オーディオ) マスタのタイミング図
Bluetooth コーデック - PCM マスタのタイミング特性を、表 7-6 に示します。
| パラメータ | 最小値 | 最大値 | 単位 | |
|---|---|---|---|---|
| Tclk | サイクル時間 | 162.76 (6.144MHz) | 15625 (64kHz) | ns |
| Tw | High または Low パルスの持続時間 | Tclk の最小値の 35% | ||
| tis | AUD_IN のセットアップ時間 | 10.6 | ||
| tih | AUD_IN のホールド時間 | 0 | ||
| top | AUD_OUT の伝搬時間 | 0 | 15 | |
| top | FSYNC_OUT の伝搬時間 | 0 | 15 | |
| Cl | 出力の容量性負荷 | 40 | pF | |
Bluetooth コーデック - PCM スレーブのタイミング特性を、表 7-7 に示します。
| パラメータ | 最小値 | 最大値 | 単位 | |
|---|---|---|---|---|
| Tclk | サイクル時間 | 81.38 (12.288MHz) | ns | |
| Tw | High または Low パルスの持続時間 | Tclk の最小値の 35% | ||
| tis | AUD_IN のセットアップ時間 | 5 | ||
| tih | AUD_IN のホールド時間 | 0 | ||
| tis | AUD_FSYNC のセットアップ時間 | 5 | ||
| tih | AUD_FSYNC のホールド時間 | 0 | ||
| top | AUD_OUT の伝搬時間 | 0 | 19 | |
| Cl | 出力の容量性負荷 | 40 | pF | |