JAJSLW9C May 2020 – June 2026 BQ25798
PRODUCTION DATA
この構成では、ACFET1-RBFET1 のみが存在し、ACFET2-RBFET2 は存在しません。VAC1 は ACFET1 のドレインに接続し、ACDRV1 は ACFET1 のゲートと RBFET1 のゲートに接続します。VAC2 は VBUS と短絡され、ACDRV2 は GND にプルダウンされます。この構造を図 7-3に示します。この構造は、シングル入力 (ACFET1-RBFET1 経由で VAC1 から VBUS へ) とデュアル入力 (1 つは ACFET1-RBFET1 経由で VAC1 から VBUS へ、もう 1 つは VBUS に直接接続される) のいずれかのアプリケーションをサポートできます。POR では、充電器は存在する ACFET1-RBFET1 のみを検出し、パワー マルチプレクサ レジスタ フィールドを設定します (表 7-7を参照)。
図 7-3 VAC1 の入力 1 個と VBUS の入力 1 個またはそのいずれかに対応した 1 つの ACFET-RBFET 構造| ピンまたはレジスタ フィールド | 状態 |
|---|---|
| 外部 MOSFET | ACFET1 および RBFET1 のみ |
| VAC1 | 入力ソース 1 に接続 |
| VAC2 | VBUS へ短絡 |
| ACDRV1 | ACFET1/RBFET1 のゲート端子に接続 |
| ACDRV2 | GND へ短絡 |
| ACRB1_STAT |
0:ACFET1/RBFET1 開 (パス無効)
1:ACFET1/RBFET1 閉 (パス有効)
|
| ACRB2_STAT | 0 (読み取り専用) |
| DIS_ACDRV |
0:全要件を満たしていれば ACDRV1 をオンにできる
1:ACDRV1 のオフを強制
|
| EN_ACDRV1 |
0:ACDRV1 のオフを強制
1:全要件を満たしていれば ACDRV1 をオンにする
|
| EN_ACDRV2 | 0 でロックさ |
VAC1 で有効な入力が示されると、充電器は EN_ACDRV1 = 1 に設定し、ACFET1-RBFET1 をオンにします。VAC1 の入力を VBUS の入力に入れ替えるには、ホストは、まず DIS_ACDRV = 1 に設定して (EN_ACDRV1 = 0 を強制) ACFET1-RBFET1 をオフにしてから、VBUS に直接接続されている他の入力ソースを有効にする必要があります。VBUS の入力を VAC1 の入力に入れ替えるには、ホストは VBUS に接続されている入力ソースを無効にし、VBUS が VBUS_PRESENT を下回るまで待った上で、DIS_ACDRV = 0 に設定して ACFET1–RBFET1 をオンにする必要があります。