JAJSLY2A March 2012 – June 2025 TPS79633-Q1
PRODUCTION DATA
過熱保護機能は、接合部温度が約 165°C に上昇すると出力を無効化し、デバイスを冷却させます。接合部温度が約 140°C まで冷却されると、出力回路が再びオンになります。消費電力、熱抵抗、および周囲温度に応じて、過熱保護回路はオン / オフを繰り返します。このサイクルによりレギュレータの消費電力が制限され、過熱によるデバイスの損傷から保護されます。
過熱保護回路が作動する傾向にある場合、消費電力が過剰であるか、ヒート シンクが不十分であることを示しています。信頼性の高い動作のために、接合部温度を 125℃以下に制限する必要があります。設計全体 (ヒート シンクを含む) の安全率を推定するためには、周囲温度を上昇させて過熱保護が作動することを確認します。その際、ワーストケースの負荷と信号条件を使用してください。
TPS793 内部保護回路は、過負荷状態から保護するよう設計されています。この回路は、適切なヒート シンクの代替となるものではありません。TPS793 のサーマル シャットダウンが作動する状態で使用を続けると、信頼性が低下します。