JAJSLY6B March   2022  – December 2024 AMC23C10

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1  絶対最大定格
    2. 5.2  ESD 定格
    3. 5.3  推奨動作条件
    4. 5.4  熱に関する情報
    5. 5.5  電力定格
    6. 5.6  絶縁仕様 (強化絶縁)
    7. 5.7  安全性関連認証
    8. 5.8  安全限界値
    9. 5.9  電気的特性
    10. 5.10 スイッチング特性
    11. 5.11 タイミング図
    12. 5.12 絶縁特性曲線
    13. 5.13 代表的特性
  7. 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 アナログ入力
      2. 6.3.2 絶縁チャネルの信号伝送
      3. 6.3.3 デジタル出力
      4. 6.3.4 パワーアップ動作とパワーダウン動作
      5. 6.3.5 VDD1 のブラウンアウトおよび電源喪失時の動作
    4. 6.4 デバイスの機能モード
  8. アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 電圧のゼロクロス検出
      2. 7.2.2 設計要件
      3. 7.2.3 詳細な設計手順
      4. 7.2.4 アプリケーション曲線
    3. 7.3 設計のベスト プラクティス
    4. 7.4 電源に関する推奨事項
    5. 7.5 レイアウト
      1. 7.5.1 レイアウトのガイドライン
      2. 7.5.2 レイアウト例
  9. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 ドキュメントのサポート
      1. 8.1.1 関連資料
    2. 8.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 8.3 サポート・リソース
    4. 8.4 商標
    5. 8.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 8.6 用語集
  10. 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

概要

AMC23C10 は、低電圧回路から電気的に絶縁する必要がある高電圧信号のゼロクロス検出用に特に設計された、応答時間が短く高精度の絶縁型コンパレータです。そのオープン ドレインおよびプッシュプル出力は、磁気干渉に対して優れた耐性を示す絶縁バリアによって入力回路から分離されています。このバリアは、VDE 0884-17 および UL1577 に従って最大 5kVRMS の強化ガルバニック絶縁を達成していることが認証されており、最大 1kVRMS の使用電圧に対応しています。

このデバイスはオープン ドレインおよびプッシュプル出力を備え、伝搬遅延は 320ns 未満です。内蔵の低ドロップアウト (LDO) レギュレータは高電圧側で 3V~27V の範囲の動作電圧に対応するため、コンパレータは広い範囲の電源から電力を供給できます。ローサイドの動作電圧範囲は 2.7V~5.5V です。

AMC23C10 は 8 ピンのワイド ボディ SOIC パッケージで供給され、-40℃~+125℃の拡張産業用温度範囲で動作が規定されています。

パッケージ情報
部品番号パッケージ(1)パッケージ サイズ(2)
AMC23C10DWV (SOIC、8)5.85mm × 11.5mm
利用可能なすべてのパッケージについては、データシートの末尾にある注文情報を参照してください。
パッケージ サイズ (長さ × 幅) は公称値で、該当する場合はピンも含まれます。

 

 

AMC23C10 代表的なアプリケーション代表的なアプリケーション