JAJSM35B December 2015 – July 2021 LM53625-Q1 , LM53635-Q1
PRODUCTION DATA
| PART NUMBER | OUTPUT VOLTAGE | SPREAD SPECTRUM | PACKAGE QTY | WETTABLE FLANKS |
|---|---|---|---|---|
| LM53625AQRNLRQ1 | Adjustable | No | 3000 | Y |
| LM53625AQRNLTQ1 | Adjustable | No | 250 | Y |
| LM536253QRNLRQ1 | 3.3 V | No | 3000 | Y |
| LM536253QRNLTQ1 | 3.3 V | No | 250 | Y |
| LM536255QRNLRQ1 | 5 V | No | 3000 | Y |
| LM536255QRNLTQ1 | 5 V | No | 250 | Y |
| LM53625MQRNLRQ1 | Adjustable | Yes | 3000 | Y |
| LM53625MQRNLTQ1 | Adjustable | Yes | 250 | Y |
| LM53625NQRNLRQ1 | 3.3 V | Yes | 3000 | Y |
| LM53625NQRNLTQ1 | 3.3 V | Yes | 250 | Y |
| LM53625LQRNLRQ1 | 5 V | Yes | 3000 | Y |
| LM53625LQRNLTQ1 | 5 V | Yes | 250 | Y |
| LM53625NQURNLRQ1 | 3.3 V | Yes | 3000 | N |
| LM53625MQURNLRQ1 | Adjustable | Yes | 3000 | N |
| LM53625LQURNLRQ1 | 5 V | Yes | 3000 | N |
| PART NUMBER | OUTPUT VOLTAGE | SPREAD SPECTRUM | PACKAGE QTY | Wettable Flanks |
|---|---|---|---|---|
| LM53635AQRNLRQ1 | Adjustable | No | 3000 | Y |
| LM53635AQRNLTQ1 | Adjustable | No | 250 | Y |
| LM536353QRNLRQ1 | 3.3 V | No | 3000 | Y |
| LM536353QRNLTQ1 | 3.3 V | No | 250 | Y |
| LM536355QRNLRQ1 | 5 V | No | 3000 | Y |
| LM536355QRNLTQ1 | 5 V | No | 250 | Y |
| LM53635MQRNLRQ1 | Adjustable | Yes | 3000 | Y |
| LM53635MQRNLTQ1 | Adjustable | Yes | 250 | Y |
| LM53635NQRNLRQ1 | 3.3 V | Yes | 3000 | Y |
| LM53635NQRNLTQ1 | 3.3 V | Yes | 250 | Y |
| LM53635LQRNLRQ1 | 5 V | Yes | 3000 | Y |
| LM53635LQRNLTQ1 | 5 V | Yes | 250 | Y |
| LM53635MQURNLRQ1 | Adjustable | Yes | 3000 | N |
| LM53635NQURNLRQ1 | 3.3 V | Yes | 3000 | N |