JAJSMG2E November 2023 – October 2025 TPS6287B10 , TPS6287B15 , TPS6287B20 , TPS6287B25 , TPS6287B30
PRODUCTION DATA
デバイスは、出力をレギュレートするための 3 つの方法でインダクタ電流を制御できます。
PWM-CCM 動作中、デバイスは一定の周波数でスイッチングを行い、インダクタ電流は連続的です (図 8-2を参照)。PWM 動作は、最小の出力電圧リップルと最高の過渡性能を達成します。
PWM-DCM 動作中、デバイスは一定の周波数でスイッチングを行い、インダクタ電流は不連続です (図 8-3を参照)。このモードでは、デバイスはピーク インダクタ電流を制御し、選択したスイッチング周波数を維持しながら、出力のレギュレーションを維持することができます。
PFM - DCM 動作中、デバイスはピーク インダクタ電流を一定に維持し (コンバータの最小オン時間に対応するレベル)、パルスをスキップして出力をレギュレートします (図 8-4を参照)。PFM - DCM 動作中に発生するスイッチング パルスは、内部クロックに同期されます。
.デバイスがPFM-DCM になる出力電流スレッショルドを計算するには、式 1 を使用します。
次の図は、スレッショルド VIN と VOUT が、スイッチング周波数 1.5MHz の場合に、どのように変化するかを示しています。
強制 PWMモード (FPWM) とパワーセーブ モード (PSM) のどちらかを使用するようにデバイスを構成します。
表 8-1 に、本デバイスの動作モードを制御する MODE/SYNC ピンの機能表と CONTROL1 レジスタの FPWMEN ビットを示します。
| MODE/SYNC ピン | FPWMEN ビット | 動作モード | 注記 |
|---|---|---|---|
| 低 | 0 | PSM | スタック構成では使用しないでください |
| 1 | FPWM | ||
| 高 | X | FPWM | |
| 同期クロック | X | FPWM |