JAJSNA8B May 2024 – July 2025 INA790A , INA790B
PRODUCTION DATA
INA790x、400μΩ の電流センシング EZShunt™ テクノロジーを採用した高精度の電流センシング設計を採用しており、最大 110V の同相電圧に対処できます。内蔵アンプは、優れた同相除去比 (CMRR) と強化されたパルス幅変調 (PWM) 除去を備えた高精度のゼロドリフトトポロジを備えています。強化された PWM 除去機能により、スイッチング システムにある PWM 信号に関連する出力信号の同相過渡の影響が低減されます。シャント抵抗の値と電流センシング アンプのゲインを全温度範囲にわたってマッチングすることで、高精度の測定が可能になるため、電流を測定するための高精度なシステム較正法を実現できます。2 つの外部抵抗器によるゲイン調整の柔軟性により、アプリケーションで予想されるターゲット電流範囲に基づいて、必要なフルスケール出力電圧を最適化できます。