JAJSNC6B November   2021  – July 2022 TPS62441-Q1 , TPS62442-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 概要
  5. 4 改訂履歴
  6. 5 デバイス比較表
  7. 6 ピン構成および機能
  8. 7 仕様
    1. 7.1 絶対最大定格
    2. 7.2 ESD 定格
    3. 7.3 推奨動作条件
    4. 7.4 熱に関する情報
    5. 7.5 電気的特性
    6. 7.6 タイミング要件
    7. 7.7 代表的特性
  9. 8 パラメータ測定情報
    1. 8.1 回路図
  10. 9 詳細説明
    1. 9.1 概要
    2. 9.2 機能ブロック図
    3. 9.3 機能説明
      1. 9.3.1 高精度イネーブル (EN)
      2. 9.3.2 COMP/FSET
      3. 9.3.3 MODE/SYNC
      4. 9.3.4 スペクトラム拡散クロック処理 (SSC)
      5. 9.3.5 低電圧誤動作防止 (UVLO)
      6. 9.3.6 パワー グッド出力 (PG)
      7. 9.3.7 サーマル シャットダウン
    4. 9.4 デバイスの機能モード
      1. 9.4.1 パルス幅変調 (PWM) 動作
      2. 9.4.2 パワーセーブ モード動作 (PWM および PFM)
      3. 9.4.3 100% デューティ サイクルでの動作
      4. 9.4.4 電流制限と短絡保護
      5. 9.4.5 フォールドバック電流制限と短絡保護
      6. 9.4.6 出力放電
      7. 9.4.7 ソフトスタート
  11. 10アプリケーションと実装
    1. 10.1 アプリケーション情報
      1. 10.1.1 出力電圧の設定
      2. 10.1.2 外付け部品の選択
        1. 10.1.2.1 インダクタの選択
        2. 10.1.2.2 コンデンサの選択
          1. 10.1.2.2.1 入力コンデンサ
          2. 10.1.2.2.2 出力コンデンサ
    2. 10.2 代表的なアプリケーション
      1. 10.2.1 設計要件
      2. 10.2.2 詳細な設計手順
      3. 10.2.3 アプリケーション曲線
  12. 11電源に関する推奨事項
  13. 12レイアウト
    1. 12.1 レイアウトのガイドライン
    2. 12.2 レイアウト例
  14. 13デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 13.1 デバイス サポート
      1. 13.1.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
    2. 13.2 ドキュメントのサポート
      1. 13.2.1 関連資料
    3. 13.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 13.4 サポート・リソース
    5. 13.5 商標
    6. 13.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 13.7 用語集
  15. 14メカニカル、パッケージ、および注文情報

概要

TPS6244x-Q1 同期整流モード パワー コンバータは、ピーク電流モード制御トポロジに基づいています。制御ループは内部的に補償されます。TPS6244x-Q1 で使用できる広範囲の出力容量に対して制御ループの帯域幅を最適化するために、内部補償には 2 つの設定があります。セクション 9.3.2 を参照してください。2 つの補償設定のうち 1 つは、COMP/FSET から GND への抵抗、またはこのピンの論理状態によって選択されます。調整ネットワークは、小型の外付け部品と低 ESR セラミック出力コンデンサを使用して、高速で安定した動作を実現します。デバイスは出力電圧分割器にフィードフォワード コンデンサがなくても動作できますが、通常 10pF のフィードフォワード コンデンサを使用すると過渡応答が改善されます。

これらのデバイスは、MODE ピンをロジック high レベルに接続することで、強制固定周波数 PWM 動作をサポートします。周波数は、COMP/FSET が GND または VIN に接続されている場合は内部で固定された 2.25MHz として定義されるか、COMP/FSET から GND への抵抗によって定義される 1.8MHz ~ 4MHz の範囲として定義されます。あるいは、デバイスは、追加の受動部品を必要とせずに、MODE ピンに適用される 2MHz ~ 4MHz の範囲の外部クロック信号に同期できます。外部同期は、COMP/FSET から GND に抵抗がある場合にのみ使用できます。COMP/FSET が GND または VIN に直接接続されていると、TPS6244x-Q1は外部で同期させることはできません。TPS6244x-Q1 により、動作中に内部クロックから外部クロックへ切り替えることが可能です。MODE ピンが論理ローレベルに設定されている場合、デバイスは低出力電流で省電力モード (PFM) で動作し、高出力電流で自動的に固定周波数 PWM モードに移行します。PFM モードでは、スイッチング周波数が負荷に基づいて直線的に減少し、非常に低い出力電流まで高い効率を維持します。コンバータが PFM 動作から PWM 動作に切り替わると、1 クロック サイクルの最大遅延が発生する可能性があります。この場合、180 度の位相シフトを実現するために、コンバータが他のコンバータと同期する必要があるからです。