JAJSNE2A October 2022 – November 2025 LM51231-Q1
PRODUCTION DATA
LM51231-Q1 デバイスは、広い入力電圧範囲に対応した同期整流昇圧コントローラで、ピーク電流モード制御を採用しています。出力電圧は、TRK ピンのトラッキング機能を使用して動的にプログラムできます。電源電圧が昇圧出力レギュレーションのターゲットを上回ると、自動的にバイパス モード動作に移行します。バイパス モードでは、ハイサイド MOSFET を 100% のデューティ サイクルで駆動することで、ハイサイド ボディ ダイオードの電圧降下が排除されるため、消費電力が低減し、外部バイパス スイッチが不要になります。
本デバイスの広い入力範囲は、自動車のコールド クランクとロード ダンプに対応します。BIAS が 3.8V 以上のとき、最小入力電圧は 0.8V まで下げることができます。スイッチング周波数は、外付けの抵抗により 100kHz~2.2MHz の範囲で動的にプログラム可能です。2.2MHz でのスイッチングにより、AM 帯域との干渉が最小化され、ソリューション サイズの小型化と、高速な過渡応答を実現できます。コントローラ アーキテクチャにより、コンバータ アーキテクチャと比較して、過酷な周囲温度条件での熱管理を簡素化できます。
デバイスには、ピーク電流制限 (入力電圧の全範囲にわたって一定)、過電圧保護、サーマル シャットダウンなどの保護機能が内蔵されています。外部クロック同期、プログラム可能なスペクトラム拡散変調、寄生容量が最小限のリードレス パッケージは、EMI の低減とクロストークの回避に役立ちます。その他の機能として、ライン UVLO、FPWM、ダイオード エミュレーション、DCR インダクタ電流検出、プログラム可能なソフト スタート、パワー グッド インジケータがあります。