JAJSNN6A December 2023 – January 2025 TAC5212
PRODUCTION DATA
TAC5212 は、高性能なステレオ オーディオ コーデックで、2VRMS 差動入力、119dBステレオ ADC および 2VRMS 差動出力、120dBステレオ 、または 1VRMS のシングルエンド出力、111dB クワッドDAC を備えています。TAC5212 は、差動入出力とシングルエンド入出力の両方をサポートしています。ADC は、AC または DC 結合構成のオプションにより、ライン / マイクロフォン入力信号をサポートします。DAC 出力は、ライン出力とヘッドホン負荷のいずれかに構成できます。DAC は、16Ω のヘッドホン負荷を最大 62.5mW で駆動できます。TAC5212 は、プログラム可能なチャネル ゲイン、デジタル音量制御、低ジッタの位相ロック ループ (PLL)、プログラム可能なハイパス フィルタ (HPF)、プログラム可能な EQ およびバイクワッド フィルタ、低レイテンシおよび超低レイテンシのフィルタ モードを内蔵しており、ADC と DAC の両方のシグナル チェーンにおいて最高 768kHz のサンプル レートに対応できます。TAC5212 は時分割多重化 (TDM)、I2S、左揃え (LJ) オーディオ フォーマットに対応しており、I2C または SPI で制御できます。これらの高性能な機能を内蔵し、単一電源で動作するため、TAC5212 はスペースに制約のあるオーディオ アプリケーションにとって最適な選択肢となります。