JAJSNN7B May 2023 – July 2024 TMUX4827
PRODUCTION DATA
多くの場合、システム内に複数のオーディオ ソースが存在しており、どのソースをスピーカに接続するかをユーザーが選択できます。これらのソース間の切り替えを有効にするには、TMUX4827 を使用できます。ライン入力は負電圧にバイアスでき、Class-D アンプの出力は通常使用される 3V および 5V 電源よりも高くすることができます。したがって、接続されているすべての回路は、このバイポーラ電圧に対処する必要があります。この同じ方式は、複数のスピーカ出力と 1 つのソースがあるシステムでも使用できます。ここでは、スイッチを使用して内部スピーカから外部スピーカに切り替えます。図 8-1 に、これらのアプリケーションのブロック図を示します。ここでは、TLV320AIC3x をオーディオ コーデックとして使用し、TPA313x Class-D オーディオ アンプを駆動しています。さらに、外部コネクタ (オーディオ ジャック入力または外部スピーカ) で IEC 保護が必要な場合は、2 チャネルの TPD2E007 を使用できます。
TMUX4827 は、電源電圧 1.8V~5.5V で、±12V までのスイッチングに使用できます。この電源は GPIO で直接駆動することもでき、ユーザーはデバイスを超低消費電力モードに設定できます。このモードでは、TMUX4827 は電源オフ保護で動作するため、入力に高電圧が存在しても出力に伝搬されません。この機能により、正しい電源投入サイクルが可能になり、システムの堅牢性が向上します。さらに、TMUX4827 は THD+N 性能が非常に優れているため、スイッチ経由でのオーディオ信号品質への影響は最小限です。この結果、システム設計者はシグナル インテグリティに影響を及ぼすことなく、基板面積を大幅に節減できます。