JAJSNN9D May 2023 – February 2026 TMAG5253
PRODUCTION DATA
この設計例では、表 9-3の設計パラメ ータを使用します。
| 設計パラメータ | 数値の例 |
|---|---|
| VCC | 3.3V |
| 磁石 | 5 × 5 × 5mm NdFeB (グレード N52) |
| 移動距離 (d2 – d1) | 20mm |
| エアギャップ | 3.0mm (パッケージの上面から磁石まで) + 0.13mm (パッケージの上面からセンサ位置までの距離) |
25°C のセンサでの最大 B | ±80mT |
| デバイスのオプション | TMAG5253BA3 |