JAJSNR5B June 2022 – February 2025 ADC12QJ1600-SP
PRODUCTION DATA
ADCコアのアナログ性能を最適化するには、ADCコアのキャリブレーションが必要です。最適な性能を維持するには、動作条件、すなわち温度が大幅に変化したときにキャリブレーションを繰り返す必要があります。このデバイスには較正ルーチンが組み込まれており、フォアグラウンド動作またはバックグラウンド動作として実行できます。フォアグランド操作では、ADCが入力信号のサンプリングを停止するダウンタイムが必要となり、処理が完了します。バックグラウンド較正を使用して、この制限を克服し、ADCを一定に動作させることができます。各モードの詳細については、キャリブレーション・モードとトリミング セクションを参照してください。