JAJSO37B June   2022  – December 2024 AMC22C11-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 概要
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1  絶対最大定格
    2. 5.2  ESD 定格
    3. 5.3  推奨動作条件
    4. 5.4  熱に関する情報
    5. 5.5  電力定格
    6. 5.6  絶縁仕様 (基本絶縁)
    7. 5.7  安全性関連認証
    8. 5.8  安全限界値
    9. 5.9  電気的特性
    10. 5.10 スイッチング特性
    11. 5.11 タイミング図
    12. 5.12 絶縁特性曲線
    13. 5.13 代表的特性
  7. 6 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 アナログ入力
      2. 6.3.2 リファレンス入力
      3. 6.3.3 絶縁チャネルの信号伝送
      4. 6.3.4 オープン ドレイン デジタル出力
        1. 6.3.4.1 透過出力モード
        2. 6.3.4.2 ラッチ出力モード
      5. 6.3.5 パワーアップ動作とパワーダウン動作
      6. 6.3.6 VDD1 のブラウンアウトおよび電源喪失時の動作
    4. 6.4 デバイスの機能モード
  8. 7 アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 DC リンクの過電流検出
        1. 7.2.1.1 設計要件
        2. 7.2.1.2 詳細な設計手順
    3. 7.3 アプリケーション曲線
    4. 7.4 設計のベスト プラクティス
    5. 7.5 電源に関する推奨事項
    6. 7.6 レイアウト
      1. 7.6.1 レイアウトのガイドライン
      2. 7.6.2 レイアウト例
  9. 8 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 ドキュメントのサポート
      1. 8.1.1 関連資料
    2. 8.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 8.3 サポート・リソース
    4. 8.4 商標
    5. 8.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 8.6 用語集
  10. 9 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報
    1. 10.1 メカニカル データ

ピン構成および機能

図 4-1 D パッケージ、8 ピン SOIC(上面図)
表 4-1 ピンの機能
ピンタイプ説明
番号名称
1VDD1ハイサイド電源ハイサイド電源(1)
2INアナログ入力コンパレータへのアナログ入力ピン
3REFアナログ入力トリップ スレッショルドを定義するリファレンス電圧ピン。「リファレンス入力」セクションで説明しているように、このピンの電圧はコンパレータのヒステリシスにも影響します。このピンは 100μA の電流源に内部的に接続されています。トリップ スレッショルドを定義するために REF から GND1 に抵抗を接続し、リファレンス電圧をフィルタ処理するために REF から GND1 にコンデンサを接続します。最高の過渡ノイズ耐性を実現するため、コンデンサはピンにできるだけ近づけて配置します。このピンは、外部の電圧源で駆動することもできます。
4GND1ハイサイド グランドハイサイド グランド
5GND2ローサイド グランドローサイド グランド
6OUTデジタル出力コンパレータのオープン ドレイン出力。外付けプルアップ抵抗に接続します。
7LATCHデジタル入力オープン ドレイン出力のラッチ モード (High) またはトランスペアレント モード (Low) を選択するためのデジタル入力。この入力ピンを未接続 (フローティング) のままにしないでください。未使用時は GND2 に接続します。
8VDD2ローサイド電源ローサイド電源(1)
電源のデカップリングに関する推奨事項については、「電源に関する推奨事項」セクションを参照してください。