JAJSO82C December   2024  – September 2025 THVD9491-SEP

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 概要
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1  絶対最大定格
    2. 5.2  ESD 定格
    3. 5.3  ESD 定格 [IEC]
    4. 5.4  推奨動作条件
    5. 5.5  熱に関する情報
    6. 5.6  消費電力
    7. 5.7  電気的特性
    8. 5.8  スイッチング特性: 20Mbps
    9. 5.9  スイッチング特性: 50Mbps
    10. 5.10 代表的特性
  7. 6 パラメータ測定情報
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 ±40V のフォルト保護
      2. 7.3.2 IEC ESD および EFT 保護機能を内蔵
      3. 7.3.3 ドライバの過電圧および過電流保護
      4. 7.3.4 レシーバ ノイズ耐性を強化
      5. 7.3.5 レシーバのフェイルセーフ動作
      6. 7.3.6 低電力シャットダウン モード
    4. 7.4 デバイスの機能モード
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
        1. 8.2.1.1 データ レートとバス長
        2. 8.2.1.2 スタブ長
        3. 8.2.1.3 バスの負荷
        4. 8.2.1.4 過渡保護
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 デバイス サポート
      1. 9.1.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

データ レートとバス長

データ レートとケーブル長の間には逆関係があります。つまり、データ レートが高くなると、ケーブル長が短くなります。逆に、データ レートが低くなると、ケーブル長が長くなります。ほとんどの RS-485 システムでは、データレートは 10kbps から 100kbps の範囲で使用されますが、一部のアプリケーションでは、4000 フィート以上の距離でも最大 250kbps のデータレートが求められる場合があります。最大 5 または 10% の小信号ジッタを許容することで、より長い距離を実現できます。

THVD9491-SEP ケーブル長とデータ レート特性との関係図 8-2 ケーブル長とデータ レート特性との関係

相互接続が十分に短く(または信号周波数での減衰が適度に低い)、データが劣化しない場合は、さらに高いデータ レート(最大 50 Mbps)を実現できます。