JAJSOF0A June   2022  – November 2022 IWR6243

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 機能ブロック図
  6. 5 改訂履歴
  7. 6 デバイスの比較
    1. 6.1 関連製品
  8. 7 端子構成および機能
    1. 7.1 ピン配置図
    2. 7.2 信号の説明
  9. 8 仕様
    1. 8.1 絶対最大定格
    2. 8.2 ESD 定格
    3. 8.3 電源投入時間 (POH)
    4. 8.4 推奨動作条件
    5. 8.5 電源仕様
    6. 8.6 消費電力の概略
    7. 8.7 RF 仕様
    8. 8.8 FCBGA パッケージの熱抵抗特性 [ABL0161]
    9. 8.9 タイミングおよびスイッチング特性
      1. 8.9.1 電源シーケンスおよびリセット タイミング
      2. 8.9.2 同期フレーム トリガ
      3. 8.9.3 入力クロックおよび発振器
        1. 8.9.3.1 クロック仕様
      4. 8.9.4 マルチバッファ付き / 標準シリアル ペリフェラル インターフェイス (MibSPI)
        1. 8.9.4.1 ペリフェラルの概要
          1. 8.9.4.1.1 SPI のタイミング条件
          2. 8.9.4.1.2 SPI ペリフェラル モードのスイッチング パラメータ (SPICLK = 入力、SPISIMO = 入力、SPISOMI = 出力)
          3. 8.9.4.1.3 SPI ペリフェラル モードのタイミング要件 (SPICLK = 入力、SPISIMO = 入力、SPISOMI = 出力)
        2. 8.9.4.2 代表的なインターフェイス プロトコルの図 (ペリフェラル モード)
      5. 8.9.5 I2C (Inter-Integrated Circuit Interface)
        1. 8.9.5.1 I2C のタイミング要件
      6. 8.9.6 LVDS インターフェイスの構成
        1. 8.9.6.1 LVDS インターフェイスのタイミング
      7. 8.9.7 汎用入出力 (General-Purpose Input/Output)
        1. 8.9.7.1 出力タイミングと負荷容量 (CL) のスイッチング特性
      8. 8.9.8 カメラ シリアル インターフェイス (CSI2)
        1. 8.9.8.1 CSI2 のスイッチング特性
  10. 9 詳細説明
    1. 9.1 概要
    2. 9.2 機能ブロック図
    3. 9.3 サブシステム
      1. 9.3.1 RF およびアナログ サブシステム
        1. 9.3.1.1 クロック サブシステム
        2. 9.3.1.2 送信サブシステム
        3. 9.3.1.3 受信サブシステム
      2. 9.3.2 ホスト インターフェイス
    4. 9.4 その他のサブシステム
      1. 9.4.1 CSI2 インターフェイスを介した ADC データ フォーマット
      2. 9.4.2 ユーザー アプリケーション向け ADC チャネル (サービス)
        1. 9.4.2.1 GPADC のパラメータ
  11. 10監視と診断のメカニズム
  12. 11アプリケーション、実装、およびレイアウト
    1. 11.1 アプリケーション情報
    2. 11.2 産業用アプリケーション向けレーダー センサ
    3. 11.3 カスケード接続を用いたイメージング レーダー
  13. 12デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 12.1 デバイスの命名規則
    2. 12.2 ドキュメントのサポート
    3. 12.3 サポート・リソース
    4. 12.4 商標
    5. 12.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 12.6 輸出管理に関する注意事項
    7. 12.7 用語集
  14. 13メカニカル、パッケージ、および注文情報
    1. 13.1 パッケージ情報
    2.     付録:パッケージ オプション
    3. 13.2 テープおよびリール情報
    4.     トレイ情報
    5.     メカニカル データ

電源投入時間 (POH)

接合部温度 (Tj) 動作条件 公称 CVDD 電圧 (V) パワーオン時間 [POH] (時間)(1)
105°C 50% の RF デューティ サイクル 1.2 100,000
この情報は、お客様の利便性のみを目的として提供されるものであり、テキサス・インスツルメンツの半導体製品に関する標準的な契約条件に基づいて提供される保証を拡張または変更するものではありません。