JAJSOF3B May   2023  – June 2025 INA700

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 タイミング要件 (I2C)
    7. 5.7 タイミング図
    8. 5.8 代表的特性
  7. 6 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 シャント抵抗を内蔵
      2. 6.3.2 安全動作領域
      3. 6.3.3 汎用性の高い測定機能
      4. 6.3.4 内部測定および計算エンジン
      5. 6.3.5 高精度デルタ シグマ ADC
        1. 6.3.5.1 低レイテンシのデジタル フィルタ
        2. 6.3.5.2 フレキシブルな変換時間と平均化
      6. 6.3.6 内蔵高精度発振器
      7. 6.3.7 マルチアラート監視とフォルト検出
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 シャットダウンモード
      2. 6.4.2 パワーオン リセット
    5. 6.5 プログラミング
      1. 6.5.1 I2C シリアル インターフェイス
        1. 6.5.1.1 I2C シリアル インターフェイスを使用した書き込みと読み取り
        2. 6.5.1.2 高速 I2C モード
        3. 6.5.1.3 SMBus のアラート応答
    6. 6.6 レジスタ マップ
      1. 6.6.1 INA700 レジスタ
  8. 7 アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
      1. 7.1.1 デバイスの測定範囲と分解能
      2. 7.1.2 ADC の出力データ レートとノイズ特性
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 設計要件
      2. 7.2.2 詳細な設計手順
        1. 7.2.2.1 デバイスの構成
        2. 7.2.2.2 目標のフォルト スレッショルドの設定
        3. 7.2.2.3 戻り値の計算
      3. 7.2.3 アプリケーション曲線
    3. 7.3 電源に関する推奨事項
    4. 7.4 レイアウト
      1. 7.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 7.4.2 レイアウト例
  9. 8 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 ドキュメントのサポート
      1. 8.1.1 関連資料
    2. 8.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 8.3 サポート・リソース
    4. 8.4 商標
    5. 8.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 8.6 用語集
  10. 9 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

設計要件

図 7-1 に示す回路の設計要件を 表 7-3 に示します。

表 7-3 設計パラメータ
設計パラメータ数値の例
電源電圧 (VS)5V
バス電源レール (VCM)12V
バス電源レールの過電圧フォルト スレッショルド14V
平均電流5A
過電流フォルト スレッショルド (IMAX)9A
温度40ºC
充電累積時間1 時間