JAJSOP4C May   2022  – December 2025 ESD762

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格 - JEDEC 仕様
    3. 5.3 ESD 定格 - IEC 仕様
    4. 5.4 推奨動作条件
    5. 5.5 熱に関する情報
    6. 5.6 電気的特性
    7. 5.7 代表的特性 — ESD762 (DBZ)
    8. 5.8 代表的特性 — ESD762 (DXA)
  7. 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 温度範囲
      2. 6.3.2 IEC 61000-4-5 サージ保護
      3. 6.3.3 IO 容量
      4. 6.3.4 動的抵抗
      5. 6.3.5 DC ブレークダウン電圧
      6. 6.3.6 超低リーク電流
      7. 6.3.7 クランプ電圧
      8. 6.3.8 業界標準リード付きパッケージ
    4. 6.4 デバイスの機能モード
  8. アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 設計要件
      2. 7.2.2 詳細な設計手順
      3. 7.2.3 アプリケーション曲線
  9. 電源に関する推奨事項
  10. レイアウト
    1. 9.1 レイアウトのガイドライン
    2. 9.2 レイアウト例
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 ドキュメントのサポート
      1. 10.1.1 関連資料
    2. 10.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 10.3 サポート・リソース
    4. 10.4 商標
    5. 10.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 10.6 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

概要

ESD762 は、SOT-23 リード付きパッケージに封止されたデュアル チャネル ESD TVS ダイオードで、自動光学検査に便利です。本製品は IEC 61000-4-2、±18kV 接触およびエアギャップ ESD 保護をそれぞれ提供し、双方向信号に対応するためのバックツーバック TVS ダイオード付きクランプ回路を搭載しています。

この製品の代表的なアプリケーションは、USB-PD 低速信号 (CC1、CC2、SBU1、SBU2、D+、および D-) 対する ESD 保護です。ESD762 には IPP = 2.5A (8/20µs サージ波形) の能力があるため、VBUS の保護に適しています。ESD762 は、2.5A 以下のサージ電流に対する保護が必要な産業用 IO の保護にも適しています。この ESD 保護ダイオードの 1.7pF のライン容量は、USB-PD 低速信号や産業用 IO アプリケーションに適しています。