JAJSOP9D November   2023  – February 2025 LP5810

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. デバイスの比較
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 タイミング要件
    7. 6.7 代表的特性
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 アナログ調光
      2. 7.3.2 PWM調光
      3. 7.3.3 自律型アニメーション エンジン制御
        1. 7.3.3.1 アニメーション エンジン パターン
        2. 7.3.3.2 スロープ制御
        3. 7.3.3.3 アニメーション エンジン ユニット (AEU)
        4. 7.3.3.4 アニメーション ポーズ ユニット (APU)
      4. 7.3.4 保護および診断
        1. 7.3.4.1 LED 開放検出
        2. 7.3.4.2 LED 短絡検出
        3. 7.3.4.3 サーマル・シャットダウン
    4. 7.4 デバイスの機能モード
    5. 7.5 プログラミング
      1. 7.5.1 I2C データ の処理
      2. 7.5.2 I2C のデータ フォーマット
  9. レジスタ マップ
  10. アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 アプリケーション
      2. 9.2.2 設計パラメータ
      3. 9.2.3 詳細な設計手順
        1. 9.2.3.1 入力コンデンサの選択
        2. 9.2.3.2 プログラム手順
        3. 9.2.3.3 プログラミング例
      4. 9.2.4 アプリケーション特性の波形
    3. 9.3 電源に関する推奨事項
    4. 9.4 レイアウト
      1. 9.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 9.4.2 レイアウト例
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 ドキュメントのサポート
    2. 10.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 10.3 サポート・リソース
    4. 10.4 商標
    5. 10.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 10.6 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

概要

LP58104 チャネル RGBW LED ドライバで、自律的なアニメーション エンジン制御が搭載されています。

LP5810 はアクティブ・モードでの動作電流が非常に低く、LED の最大電流設定が 25.5mA の場合、消費電流は約 0.4mA です。すべての LED がオフになると、デバイスはスタンバイ状態に移行し、データを保持したまま消費電力を低減します。「chip_enable」ビット設定が 0 の場合、消費電力を節約するため、最小消費電力で初期状態に移行します。

LP5810 はアナログ調光と PWM 調光の両方をサポートしています。アナログ調光では、各 LED の出力電流を 256 ステップで調整できます。PWM 調光では、内蔵の 8 ビット構成可能 PWM ジェネレータにより、スムーズな輝度調光制御が可能になります。個別の LED に対してオプションの指数関数 PWM 調光をアクティブにすることも可能で、人間の目に優しい視覚性能を実現できます。

LP5810 には自律的なアニメーション エンジンが内蔵されており、コントローラからの輝度制御コマンドは不要です。各 LED には個別のアニメーション エンジンがあり、関連するレジスタを使用して構成できます。このデバイスは 6MHz クロック信号を生成でき、この信号により複数のデバイス間で照明効果を同期できます。

LP5810 には、4 つの異なる材料バージョンがあり、I2C チップ・アドレスが異なっています。最大 4 つの LP581x デバイスを同じ I2C バスに接続し、個別に制御できます。セクション 4 に、LP5810 の材料および対応するチップ アドレスを示します 。