JAJSOU0B June 2022 – December 2024 DRV8329
PRODUCTION DATA
DRV8329 ファミリのデバイスは、三相アプリケーション用の統合ゲート ドライバです。このデバイスには、3 つのハーフ ブリッジ ゲート ドライバがあり、それぞれがハイサイドとローサイドの N チャネル パワー MOSFET を駆動できます。このデバイスは、内部のチャージ ポンプを使用して適切なゲート駆動電圧を生成し、ブートストラップ回路を使用してハイサイド MOSFET をオンさせます。100% デューティ サイクルをサポートするためにトリクル チャージ ポンプを備えています。このゲート ドライブのアーキテクチャは、最大でソース 1A、シンク 2A のピーク ゲート駆動電流をサポートします。DRV8329 は、単一電源で動作可能であり、4.5V~60V の広い入力電源電圧範囲に対応します。
6x および 3x PWM モードにより、コントローラ回路と簡単に接続できます。このデバイスには正確な 3.3V LDO が内蔵されています。この LDO は外部コントローラへの電力供給に使用でき、CSA のリファレンス電圧として使用できます。デバイスの構成設定は、ハードウェア (H/W) ピンにより変更可能です。
DRV8329 デバイスにはローサイド電流センス アンプが内蔵されており、駆動段の 3 相すべてからの電流の合計を電流センシングできます。
低消費電力のスリープ モードがあり、内部回路のほとんどをシャットダウンして静止電流を低減できます。低電圧誤動作防止、GVDD フォルト、MOSFET 過電流、MOSFET 短絡、過熱に対する保護機能が内蔵されています。フォルト状態は、nFAULT ピンにより通知されます。
| 部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
|---|---|---|
| DRV8329AREE | VQFN (36) | 5.00mm × 4.00mm |
| DRV8329BREE | VQFN (36) | 5.00mm × 4.00mm |
DRV8329 の概略回路図