JAJSP38 July   2025 LM25139-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
    1. 4.1 ウェッタブル フランク
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格 
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 代表的特性
  7. 6 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1  入力電圧範囲 (VIN)
      2. 6.3.2  高電圧バイアス電源レギュレータ (VCC)
      3. 6.3.3  高精度イネーブル (EN)
      4. 6.3.4  パワー グッド モニタ (PG)
      5. 6.3.5  スイッチング周波数 (RT)
      6. 6.3.6  デュアル ランダム スペクトラム拡散機能 (DRSS)
      7. 6.3.7  ソフトスタート
      8. 6.3.8  出力電圧の設定ポイント (FB)
      9. 6.3.9  最小制御可能オン時間
      10. 6.3.10 エラーアンプと PWM コンパレータ (FB)
      11. 6.3.11 スロープ補償
      12. 6.3.12 インダクタ電流センス (ISNS、VOUT)
        1. 6.3.12.1 シャント電流センシング
        2. 6.3.12.2 インダクタ DCR 電流センシング
        3. 6.3.12.3 ヒカップモード電流制限
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 スリープ モード
      2. 6.4.2 強制 PWM と同期 (FPWM/SYNC)
      3. 6.4.3 サーマル シャットダウン
  8. 7 アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
      1. 7.1.1 パワートレイン コンポーネント
        1. 7.1.1.1 降圧インダクタ
        2. 7.1.1.2 出力コンデンサ
        3. 7.1.1.3 入力コンデンサ
        4. 7.1.1.4 パワー MOSFET
        5. 7.1.1.5 EMI フィルタ
      2. 7.1.2 エラー アンプと補償
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 設計 1 - 高効率 2.2MHz 同期整流降圧レギュレータ
        1. 7.2.1.1 設計要件
        2. 7.2.1.2 詳細な設計手順
          1. 7.2.1.2.1 WEBENCH® ツールによるカスタム設計
          2. 7.2.1.2.2 降圧インダクタ
          3. 7.2.1.2.3 電流センス部品
          4. 7.2.1.2.4 出力コンデンサ
          5. 7.2.1.2.5 入力コンデンサ
          6. 7.2.1.2.6 周波数設定抵抗
          7. 7.2.1.2.7 帰還抵抗
          8. 7.2.1.2.8 補償部品
        3. 7.2.1.3 アプリケーション曲線
      2. 7.2.2 設計 2 -高効率、440kHz、同期整流降圧レギュレータ
        1. 7.2.2.1 設計要件
        2. 7.2.2.2 詳細な設計手順
        3. 7.2.2.3 アプリケーション曲線
    3. 7.3 電源に関する推奨事項
    4. 7.4 レイアウト
      1. 7.4.1 レイアウトのガイドライン
        1. 7.4.1.1 出力段レイアウト
        2. 7.4.1.2 ゲートドライブレイアウト
        3. 7.4.1.3 PWM コントローラのレイアウト
        4. 7.4.1.4 熱設計およびレイアウト
        5. 7.4.1.5 グランド プレーン設計
      2. 7.4.2 レイアウト例
  9. 8 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 デバイス サポート
      1. 8.1.1 開発サポート
        1. 8.1.1.1 WEBENCH® ツールによるカスタム設計
    2. 8.2 ドキュメントのサポート
      1. 8.2.1 関連資料
        1. 8.2.1.1 低 EMI 設計リソース
        2. 8.2.1.2 熱設計についてのリソース
        3. 8.2.1.3 PCB レイアウトについてのリソース
    3. 8.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 8.4 サポート・リソース
    5. 8.5 商標
    6. 8.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 8.7 用語集
  10. 9 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

設計要件

この設計例の入力、出力、性能のパラメータを、以下の表に示します。

表 7-4 設計パラメータ
設計パラメータ値
入力電圧レンジ (定常状態)8V ~ 36V
最小入力電圧5.5V
最大入力電圧36V
出力電圧3.3V
出力電流12A
スイッチング周波数440kHz
出力電圧レギュレーション±1%
ソフト スタート時間3ms

スイッチング周波数は、抵抗 RT により 440kHz に設定されます。表 7-5 は、選択した降圧レギュレータのパワートレイン部品を示します。ほとんどの部品は複数のベンダから入手可能です。特に MOSFET は、詳細を セクション 7.1.1.4 に示すように、導通損失とスイッチング電力の損失がどちらも最低になるように選択されます。

表 7-5 アプリケーション回路 2 の部品表
リファレンス指定子 数量 仕様 製造元 部品番号
CIN 2 10µF、50V、X7R、1210、セラミック AVX 12105C106K4Z2A
CO 4 47µF、10V、X7R、1210、セラミック Murata (村田製作所) GRM32ER71A476KE15L
LO 1 1.5µH、2.91mΩ、32A、8.8 × 8.3 × 7.8mm Würth Elektronik 74439358015
RS 1 3mΩ ±1% 1W シャント、0508、AEC-Q200 Susumu KRL2012E-M-R003-F-T5
Q1、Q2 2 40V、4.6mΩ、7nC、SON 5 × 6 Infineon IAUC60N04S6L039
U1 1 LM25139-Q1 同期整流降圧コントローラ テキサス・インスツルメンツ LM25139QRGTRQ1