JAJSP39B May 2022 – November 2025 ADS1285
PRODUCTION DATA
図 7-4 に、PGA とバッファの簡略化したブロック図を示します。
このデバイスは、PGA またはユニティゲイン バッファで動作できます。バッファ動作では PGA のバイアスが無効になり、デバイスの消費電力が低減します。AVDD1 = 3.3V で動作している場合、PGA ゲイン = 1 の入力ヘッドルームが制限されているため、この条件でバッファを使用する必要があります。