JAJSPE1A December 2022 – July 2025 DAC53204W , DAC63204W
PRODUCTION DATA
デフォルトでは、DACx3204W は外部リファレンス入力で動作します。外部リファレンス オプションは、DAC-X-VOUT-CMP-CONFIG レジスタの VOUT-GAIN-X フィールドを適切に構成することで選択することもできます。DEVICE-MODE-CONFIG レジスタの DIS-MODE-IN ビットに 1 を書き込んで、IDD を最小化します。外部リファレンスは、1.7V と VDD の間にすることができます。式 2 に、外部基準電圧を使用する場合の DAC 伝達関数を示します。DAC の出力段のゲインは、外部リファレンス モードの場合、常に 1 倍です。
ここで