JAJSPF6B December   2022  – September 2025 BQ27427

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1  絶対最大定格
    2. 5.2  ESD 定格
    3. 5.3  推奨動作条件
    4. 5.4  熱に関する情報
    5. 5.5  電源電流
    6. 5.6  デジタル入出力 DC 特性
    7. 5.7  LDO レギュレータ、ウェークアップ、自動シャットダウン DC 特性
    8. 5.8  LDO レギュレータ、ウェークアップ、自動シャットダウン AC 特性
    9. 5.9  ADC (温度およびセル測定) 特性
    10. 5.10 内蔵 ADC (クーロン カウンタ) 特性
    11. 5.11 内蔵センス抵抗特性、–40°C ~ 85°C
    12. 5.12 I2C 互換インターフェイス通信タイミング特性
    13. 5.13 SHUTDOWN および WAKE-UP タイミング
    14. 5.14 代表的特性
  7. 6 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 通信
        1. 6.3.1.1 I2C インターフェイス
        2. 6.3.1.2 I2C タイムアウト
        3. 6.3.1.3 I2C コマンド待機時間
        4. 6.3.1.4 I2C クロック ストレッチング
    4. 6.4 デバイスの機能モード
  8. 7 アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 設計要件
      2. 7.2.2 詳細な設計手順
        1. 7.2.2.1 BAT 電圧検出入力
        2. 7.2.2.2 LDO コンデンサ内蔵
      3. 7.2.3 外部サーミスタのサポート
      4. 7.2.4 アプリケーション曲線
    3. 7.3 電源に関する推奨事項
      1. 7.3.1 電源のデカップリング
    4. 7.4 レイアウト
      1. 7.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 7.4.2 レイアウト例
  9. 8 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 ドキュメントのサポート
      1. 8.1.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
      2. 8.1.2 関連資料
    2. 8.2 商標
    3. 8.3 静電気放電に関する注意事項
    4. 8.4 用語集
  10. 9 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

I2C クロック ストレッチング

クロック ストレッチは、残量計動作のすべてのモードで発生する可能性があります。SLEEP モードでは、デバイスがウェークアップしてパケットを処理する必要があるため、すべての I2C トラフィックで短い ≤100µs クロック ストレッチが発生します。その他のモード (INITIALIZATION、NORMAL) では、I2C インターフェイスが通常のデータフロー制御を実行するため、残量計のアドレス指定されたパケット内に ≤4ms クロック ストレッチ期間が発生することがあります。