JAJSPO4B October 2024 – October 2025 AMC0311D-Q1
PRODUCTION DATA
AMC0x11D-Q1 は、2V、高インピーダンス入力、固定ゲイン、差動出力備えた高精度、電気的絶縁型アンプです。高インピーダンス入力は、高インピーダンスの抵抗分圧器や出力抵抗の高い他の電圧信号源と接続するよう最適化されています。
この絶縁バリアは、異なる同相電圧レベルで動作するシステム領域を分離します。絶縁バリアは磁気干渉に対して非常に耐性があります。この絶縁バリアは、最大 5kVRMS (DWV パッケージ) の強化絶縁と、最大 3kVRMS (Dパッケージ) (60s) の基本絶縁を実現することが認定されています。
AMC0x11D-Q1 は、入力電圧に比例する差動信号を出力します。差動出力はグランド シフトの影響を受けず、長距離にわたる出力信号の配線が可能です。
AMC0x11D-Q1 デバイスは、8 ピンのワイド ボディおよびナロー ボディ SOIC パッケージで供給され、–40°C から 125°C までの温度範囲で完全に動作が規定されています。
| 部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ(2) |
|---|---|---|
| AMC0211D-Q1 | D (SOIC、8) | 4.9mm × 6mm |
| AMC0311D-Q1 | DWV (SOIC、8) | 5.85mm × 11.5mm |