JAJSPO4B October 2024 – October 2025 AMC0311D-Q1
PRODUCTION DATA
| VDE | UL |
|---|---|
| DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)、 EN IEC 60747-17、 DIN EN IEC 62368-1 (VDE 0868-1)、 EN IEC 62368-1、 IEC 62368-1 条項:5.4.3、5.4.4.4、5.4.9 |
1577 component および CSA component acceptance NO 5 programs により承認済み |
| 強化絶縁 | 単一保護 |
| 認証書番号:保留中 | ファイル番号:保留中 |