JAJSPO6B October 2024 – October 2025 AMC0311R-Q1
PRODUCTION DATA
下図は、回路図 を示しています。この AMC0x11R-Q1 は、 DC バス電圧のセンシングに使用します。電力ドメインでは の DC バス 電圧が高インピーダンス抵抗分圧器の下側抵抗 (RSNS) を介して 2V レベルに分圧されます。RSNS 両端の電圧は、AMC0x11R-Q1 によって検出されます。ローサイド ゲート ドライバ電源は 5V レベルに安定化され、AMC0x11R-Q1 の高電圧側に電力を供給します。信号ドメインでは、AMC0x11R-Q1 絶縁バリアの反対側で、DC バス電圧に比例した電圧を出力します。