JAJSPP2 September 2025 AMC0300D
PRODMIX
| 最小値 | 最大値 | 単位 | ||
|---|---|---|---|---|
| 電源電圧 | ハイサイド VDD1 ~ GND1 | -0.3 | 6.5 | V |
| ローサイド VDD2 ~ GND2 | -0.3 | 6.5 | ||
| アナログ入力電圧 | INP、INN から GND1 へ、 | GND1 - 4 | VDD1 + 0.5 | V |
| アナログ出力電圧 | OUTP、OUTN から GND2 へ、 | GND2 - 0.5 | VDD2 + 0.5 | V |
| 入力電流 | 連続、電源ピンを除く任意のピン | -10 | 10 | mA |
| 温度 | 接合部、TJ | 150 | ℃ | |
| 保存、Tstg | -65 | 150 | ||