JAJSPP9 October 2025 AMC0100R
PRODUCTION DATA
AMC0100R は、次の状態のいずれかで動作します。
表 6-1 に、動作モードを示します。
| 動作条件 | VDD1 | VDD2 | VIN | デバイス の応答 |
|---|---|---|---|---|
| オフ | 未使用 | VDD2 < VDD2UV | 未使用 | OUT はハイ インピーダンス状態。内部では、OUT は ESD 保護ダイオードによって VDD2 および GND2 にクランプされます。 |
| ハイサイド電源喪失 | VDD1 < VDD1UV | 有効(1) | 未使用 | OUT ピンは VREFIN / 2 に駆動されます。 |
| 入力オーバーレンジ | 有効(1) | 有効(1) | VIN > VClipping, MAX | 本デバイスは OUT ピンに VREFIN を出力します。 |
| アンダーレンジ入力 | 有効(1) | 有効(1) | VIN < VClipping, MIN | OUT ピンは GND2 に駆動されます。 |
| 通常動作 | 有効(1) | 有効(1) | 有効(1) | 本デバイスは、入力電圧に比例する電圧を出力します。 |