JAJSPW7C October   2023  – April 2025 OPA2323 , OPA323 , OPA4323

PRODMIX  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. デバイス比較表
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 シングル チャネルの熱に関する情報
    5. 6.5 デュアル チャネルの熱に関する情報
    6. 6.6 クワッド チャネルの熱に関する情報
    7. 6.7 電気的特性
    8. 6.8 代表的特性
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1  動作電圧
      2. 7.3.2  レール ツー レール入力
      3. 7.3.3  レール ツー レール出力
      4. 7.3.4  同相信号除去比 (CMRR)
      5. 7.3.5  容量性負荷および安定度
      6. 7.3.6  過負荷回復
      7. 7.3.7  EMI 除去
      8. 7.3.8  ESD および電気的オーバーストレス
      9. 7.3.9  入力 ESD 保護
      10. 7.3.10 シャットダウン機能
      11. 7.3.11 露出サーマル パッド付きパッケージ
    4. 7.4 デバイスの機能モード
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 OPAx323 ローサイド電流センシング アプリケーション
        1. 8.2.1.1 設計要件
        2. 8.2.1.2 詳細な設計手順
        3. 8.2.1.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントのサポート
      1. 9.1.1 関連資料
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4.     商標
    5. 9.4 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.5 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

電源に関する推奨事項

OPAx323 は、1.7V でアンプ動作がテストされており、1.8V ~ 5.5V (±0.9V ~ ±2.75V) で動作することが完全に規定されています。また、多くの仕様は –40℃ ~ 125℃ で適用されます。動作電圧または温度によって大きく変動する可能性があるパラメータを「電気的特性」セクションに示します。

注意:

7V を超える電源電圧を印加すると、デバイスに永続的な損傷を与える可能性があります。詳細については、「絶対最大定格」表を参照してください。

TIは、各電源ピンとグランドの間に低ESRのセラミック・バイパス・コンデンサ(CBYP)を追加することを強く推奨します。単一電源での動作には、1つのCBYPのみで十分です。ノイズの多い電源や高インピーダンスの電源からの結合誤差を低減するため、CBYPは可能な限りデバイスの近くに配置してください。電源トレースは、アンプの電源端子に達する前に CBYP を経由させて配線することを確認してください。詳細については、レイアウトガイドラインを参照してください。