JAJSPY1D February 2023 – June 2025 INA296A-Q1 , INA296B-Q1
PRODUCTION DATA
INA296x-Q1 は、2.7V~20V と広い電源電圧範囲で動作します。INA296x-Q1 の入力同相電圧範囲は電源電圧に依存しませんが、出力電圧はデバイスに供給される電源電圧によって制限されます。出力電圧の範囲は、最小 20mV から、電源電圧の 200mV 下までです。