JAJSPY9B January   2025  – June 2025 TPS7B4260-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 概要
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報 
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 代表的特性
  7. 6 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 トラッカー出力電圧 (VOUT)
        1. 6.3.1.1 出力電圧がリファレンス電圧と等しい場合
        2. 6.3.1.2 出力電圧がリファレンス電圧よりも低い場合
        3. 6.3.1.3 出力電圧がリファレンス電圧よりも高い場合
      2. 6.3.2 逆電流保護
      3. 6.3.3 低電圧誤動作防止
      4. 6.3.4 過熱保護
      5. 6.3.5 電流制限
      6. 6.3.6 出力のバッテリへの短絡
      7. 6.3.7 イネーブル回路のあるトラッキング レギュレータ
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 通常動作
      2. 6.4.2 ドロップアウト動作
      3. 6.4.3 VIN < 3.3V での動作
      4. 6.4.4 ADJ/EN 制御による無効化
  8. 7 アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
      1. 7.1.1 ドロップアウト電圧
      2. 7.1.2 逆電流
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 設計要件
      2. 7.2.2 詳細な設計手順
        1. 7.2.2.1 入力および出力コンデンサの選択
        2. 7.2.2.2 帰還抵抗の選択
        3. 7.2.2.3 フィードフォワード コンデンサ
      3. 7.2.3 アプリケーション曲線
    3. 7.3 電源に関する推奨事項
    4. 7.4 レイアウト
      1. 7.4.1 レイアウトのガイドライン
        1. 7.4.1.1 パッケージの取り付け
        2. 7.4.1.2 PSRR およびノイズ性能向上のための推奨基板レイアウト
        3. 7.4.1.3 消費電力および熱に関する考慮事項
        4. 7.4.1.4 放熱性能と銅の面積との関係
      2. 7.4.2 レイアウト例
  9. 8 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 デバイス サポート
      1. 8.1.1 デバイスの命名規則
    2. 8.2 ドキュメントのサポート
      1. 8.2.1 関連資料
    3. 8.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 8.4 サポート・リソース
    5. 8.5 商標
    6. 8.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 8.7 用語集
  10. 9 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報
    1. 10.1 メカニカル データ

出力のバッテリへの短絡

図 6-1 に、TPS7B4260-Q1 がバッテリから直接電力を供給され、出力がバッテリに短絡する状況が説明されています。TPS7B4260-Q1 は、このフォルト状態に耐え、絶対最大定格が損なわれない限り、デバイスに損傷は発生しません。図 6-6 に、デバイスが VBAT よりも低い電圧源から電力を供給されているときに、出力がバッテリに短絡する状況が説明されています。この例では、TPS7B4260-Q1 の電源入力電圧は 7V に設定され、トラッカー出力がバッテリに短絡しています。トラッカー出力は通常 5V で動作し、バッテリは通常 14V で動作します。電気的特性 の表に示されているように、双方向 PMOS トランジスタ トポロジは、VIN を経由して IREV に流れる連続逆電流を制限するのに役立ちます。

TPS7B4260-Q1 トラッカー出力がバッテリに短絡図 6-5 トラッカー出力がバッテリに短絡
TPS7B4260-Q1 トラッカー出力電圧が入力電圧より高い場合図 6-6 トラッカー出力電圧が入力電圧より高い場合