JAJSQ43B April   2023  – December 2025 ESD451

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特長
  3. 2アプリケーション
  4. 3説明
  5. 4ピン構成および機能
  6. 5仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格 - JEDEC 仕様
    3. 5.3 ESD 定格 - IEC 仕様
    4. 5.4 推奨動作条件
    5. 5.5 熱に関する情報
    6. 5.6 電気的特性
    7. 5.7 代表的特性
  7. 6アプリケーションと実装
    1. 6.1 アプリケーション情報
  8. 7デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 7.1 ドキュメントのサポート
      1. 7.1.1 関連資料
    2. 7.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 7.3 サポート・リソース
    4. 7.4 商標
    5. 7.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 7.6 用語集
  9. 8改訂履歴
  10. 9メカニカル、パッケージ、および注文情報

特長

  • IEC 61000-4-2 レベル 4 ESD 保護:
    • ±30kV 接触放電
    • ±30kV エア ギャップ放電
  • IEC 61000-4-5 サージ保護:
    • 6A (8/20µs)
  • IO 容量:
    • 0.5pF (標準値)
  • DC ブレークダウン電圧:±8V (標準値)
  • 超低リーク電流:50nA (最大値)
  • 非常に低い ESD クランプ電圧
    • 10.4V (16A TLP の場合)
    • RDYN:0.19 Ω
  • 低挿入損失:3.5GHz (-3dB 帯域幅)
  • 最大 6Gbps の高速インターフェイスをサポート
  • 産業用温度範囲:–55°C ~ +150°C
  • 省スペースの業界標準 0201 フットプリント (0.6mm×0.3mm) と 0402 フットプリント (1.0mm x 0.6mm)