JAJSQ51O October 1995 – July 2025 SN54AHCT374 , SN74AHCT374
PRODUCTION DATA
| パラメータ | テスト条件 | VCC | TA = 25℃ | SN54AHCT374 | SN74AHCT374 | 単位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 標準値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | ||||
| VOH | IOH = -50µA | 4.5V | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | V | |||
| IOH = -8mA | 3.94 | 3.8 | 3.8 | |||||||
| VOL | IOL = 50µA | 4.5V | 0.1 | 0.1 | 0.1 | V | ||||
| IOL = 8mA | 0.36 | 0.44 | 0.44 | |||||||
| II | VI = 5.5 V または GND | 0V ~ 5.5V | ±0.1 | ±1 | ±1 | µA | ||||
| IOZ | VO = VCC または GND、VI = VIH または VIL | 5.5V | ±0.25 | ±2.5 | ±2.5 | µA | ||||
| ICC | VI = VCC または GND、IO = 0 | 5.5V | 4 | 40 | 40 | µA | ||||
| ∆ICaC† | 1 つの入力は 3.4V、その他の入力は VCC または GND | 5.5V | 1.35 | 1.5 | 1.5 | mA | ||||
| Ci | VI = VCC または GND | 5V | 4 | 10 | 10 | pF | ||||
| CO | VO = VCC または GND | 5V | 9 | pF | ||||||