JAJSQB6A April   2024  – May 2025 TPS7B92

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 代表的特性
  7. 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 広い電源電圧範囲
      2. 6.3.2 低静止電流
      3. 6.3.3 ドロップアウト電圧 (VDO)
      4. 6.3.4 電流制限
      5. 6.3.5 リーク電流のヌル制御回路
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 通常動作
      2. 6.4.2 ドロップアウト動作
  8. アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 設計要件
      2. 7.2.2 詳細な設計手順
        1. 7.2.2.1 外部コンデンサの要件
        2. 7.2.2.2 入出力コンデンサの要件
        3. 7.2.2.3 逆電流
        4. 7.2.2.4 消費電力 (PD)
        5. 7.2.2.5 推定接合部温度
      3. 7.2.3 アプリケーション曲線
    3. 7.3 設計のベスト プラクティス
    4. 7.4 電源に関する推奨事項
    5. 7.5 レイアウト
      1. 7.5.1 レイアウトのガイドライン
        1. 7.5.1.1 電力散逸
      2. 7.5.2 レイアウト例
  9. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 デバイス サポート
      1. 8.1.1 開発サポート
        1. 8.1.1.1 評価基板
        2. 8.1.1.2 SPICE モデル
      2. 8.1.2 デバイスの命名規則
    2. 8.2 ドキュメントのサポート
      1. 8.2.1 関連資料
    3. 8.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 8.4 サポート・リソース
    5. 8.5 商標
    6. 8.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 8.7 用語集
  10. 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

説明

TPS7B92 低ドロップアウト ( LDO) リニア電圧レギュレータは、低静止電流のデバイスです。TPS7B92 は、広い入力電圧範囲 (最大 40V)、広い出力範囲、低消費電力動作を小型パッケージで実現します。広い出力範囲は、1.2V~12V です。

TPS7B92 は、バッテリ駆動アプリケーション向けにマイコンや他の低消費電力負荷への電力供給に最適化されています。TPS7B92 は、1.0μF~47μF の出力コンデンサ範囲で安定です。

静止電流が小さい (標準値 1.8μA) TPS7B92 は、アイドル時の消費電力が非常に小さいバッテリ駆動または常時オンのシステム向けに設計されています。

TPS7B92 LDO は、150mA の負荷電流で標準 900mV の低ドロップアウトをサポートしています。また、TPS7B92 には内部ソフトスタートが搭載されており、起動時の突入電流を低減できます。フォールドバック過電流制限保護およびサーマルシャットダウン機能を内蔵しているので、負荷の短絡やフォルト時にもレギュレータが保護されます。

TPS7B92 は、2.9mm × 2.8mm の 5 ピン SOT-23 (DBV) パッケージで提供されています。

パッケージ情報
部品番号パッケージ (1)パッケージ サイズ(2)
TPS7B92DBV (SOT-23、5)2.9mm × 2.8mm
詳細については、メカニカル、パッケージ、および注文情報をご覧ください。
パッケージサイズ (長さ×幅) は公称値であり、該当する場合はピンを含みます。
TPS7B92 IGND と VIN との関係 (VOUT = 5.0V、IOUT = 0mA)IGND と VIN との関係 (VOUT = 5.0V、IOUT = 0mA)
TPS7B92 代表的なアプリケーション代表的なアプリケーション