JAJSQM9B September 2000 – January 2026 INA141
PRODUCTION DATA
INA141 の入力は、最大 ±40V の電圧に対して個別に保護されています。たとえば、ある入力で –40V、別の入力で +40V の状態が発生しても、損傷は発生しません。各入力の内部回路は、通常の信号の状態では直列インピーダンスが低くなります。等価な保護を実現するために、直列入力抵抗は過剰なノイズの原因となります。入力が過負荷になった場合、保護回路は入力電流を約 1.50mA ~ 5mA の安全な値に制限します。電源が接続解除された場合やオフになった場合でも、入力は保護されます。
図 6-4 右脚駆動付き ECG アンプ
図 6-5 ブリッジ アンプ
図 6-6 AC 結合計測アンプ
図 6-7 RTD の冷接点補償機能を搭載した熱電対アンプ
図 6-8 差動電圧 / 電流コンバータ