JAJSQO5E May 2003 – October 2024 SN74AHCT1G125-Q1
PRODUCTION DATA
SN74AHCT1G125-Q1 は、3 ステート出力を搭載したシングル バス バッファ ゲート / ライン ドライバです。出力イネーブル (OE) 入力が High になると、出力はディセーブルされます。OE が Low の場合、真のデータが A 入力から Y 出力に渡されます。
| 部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ(2) | 本体サイズ (3) |
|---|---|---|---|
| SN74AHCT1G125-Q1 | DBV (SOT-23、5) | 2.9mm × 2.8 mm | 2.9mm × 1.6 mm |
| DCK (SC70、5) | 2.0mm × 2.1 mm | 2mm × 1.25 mm | |
| DTX (X2SON、5) | 1.1 mm × 0.85mm | 1.1 mm × 0.85mm |