JAJSQO6B August   2023  – August 2026 LOG200

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 代表的特性
  7. 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 高速の対数電流 / 電圧変換
      2. 6.3.2 電圧および電流リファレンス
      3. 6.3.3 アダプティブ フォトダイオード バイアス
      4. 6.3.4 補助オペ アンプ
    4. 6.4 デバイスの機能モード
  8. アプリケーションと実装
    1. 7.1 使用上の注意
      1. 7.1.1 対数伝達関数
        1. 7.1.1.1 対数適合誤差
        2. 7.1.1.2 誤差解析の例
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 光電流検出
        1. 7.2.1.1 設計要件
        2. 7.2.1.2 詳細な設計手順
        3. 7.2.1.3 アプリケーション曲線
    3. 7.3 電源に関する推奨事項
    4. 7.4 レイアウト
      1. 7.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 7.4.2 レイアウト例
  9. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 デバイス サポート
      1. 8.1.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
    2. 8.2 ドキュメントのサポート
      1. 8.2.1 関連資料
    3. 8.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 8.4 サポート・リソース
    5. 8.5 商標
    6. 8.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 8.7 用語集
  10. 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

デバイスの機能モード

LOG200 の最高電源電圧は 12.6V (±6.3V)、最小電源電圧は 4.5V (±2.25V) です。このデバイスには 2 本の VCM ピンがあります (内部で互いに接続されていません)。2 つのオンボード電圧リファレンスのいずれか、または外部電源を使用して、両方の VCM ピンを同じ電位に駆動します。同様に、リファレンスまたはその他の低インピーダンスのソースを使用して、差動アンプのリファレンス入力を駆動します。正常に動作させるため、VCM、VCM2、REFA ピンをフローティングにしないでください。

通常、測定対象のテスト電流は I1 入力を介して印加します。外部にある場合でも、オンボード IREF から供給される場合でも、I2 入力を介して固定リファレンス電流を印加します。I1 と I2 を介して 2 つの外部電流を印加できますが、どちらの絶対値でもなく、2 つの電流の対数比のみを測定できます。IBIAS 機能は、入力フォトダイオードに逆電圧バイアスを供給するために使用されます。使用しない場合は、IBIAS ピンをフローティングにするか、このピンを正の電源電圧 VS+ に接続します。

LOG200 は、差動出力電圧の生成または(アンプの入力同相モード制限とその他の条件を満たしている場合に)システム内のその他の目的で使用される補助アンプも搭載しています。補助アンプが不要な場合は、非反転入力に中間電源電圧またはオンボード リファレンス電圧のいずれかを印加して、補助アンプを入力同相範囲内に固定する必要があります。出力と反転入力を互いに短絡すると、アンプはピンがフローティングではなく既知の状態のバッファとして動作するため、ノイズの多い環境では誤動作が発生する可能性があります。補助アンプは入力ピン間の高差動電圧に対応していないため、コンパレータとして使用しないでください。