JAJSRA0F March 2023 – October 2025 CC3300 , CC3301
PRODUCTION DATA
SimpleLink™ Wi-Fi™ CC33xx デバイス ファミリは、手頃な価格と信頼性を両立しており、エンジニアはより多くのアプリケーションを自信を持って接続できます。CC33xx は、シングルチップの Wi-Fi 6 および Bluetooth Low Energy 5.4 デバイスです。CC3300 および CC3301 は、このピン互換ファミリの最初のデュアルバンド デバイスです。
CC3300:2.4GHz Wi-Fi 6 コンパニオン IC
CC3301:2.4GHz Wi-Fi 6 および Bluetooth Low Energy 5.4 コンパニオン IC
CC330x は、Wi-Fi 6 および Bluetooth Low Energy を提供すると同時に、Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n) および Wi-Fi 5 (802.11ac) との互換性を維持します。これらの CC330x デバイスは、テキサス インスツルメンツの第 10 世代コネクティビティ コンビネーション チップです。そのため、CC330x は実績のあるテクノロジーをベースにしています。これらのデバイスは、TCP/IP を実行する Linux® または RTOS ホストによるコスト重視の組込みアプリケーションに最適です。CC330x は、小型の PCB フットプリントと高度に最適化された部品表により、IoT (モノのインターネット) 向けの組込みデバイス アプリケーションで Wi-Fi 6 の効率性を実現します。
| 部品番号 (1) | WI-FI 2.4 SISO | Bluetooth Low Energy |
|---|---|---|
| CC3300ENJARSBR |
✔ |
|
| CC3301ENJARSBR | ✔ | ✔ |