JAJSRP6B October 2023 – February 2026 TPS3762-Q1
PRODUCTION DATA
オープンドレイン出力ピンは、電圧を必要な論理レベルまで高く維持するために外部プルアップ抵抗が必要です。プルアップ抵抗を適切な電圧レールに接続し、出力を適切なインターフェイス電圧レベルで他のデバイスに接続できるようにします。
適切なプルアップ抵抗を選択するには、システムの VOH とオープン ドレイン リーク電流 (Ilkg) を考慮します。電気的特性には、抵抗の値が大きいと出力電圧に影響する電圧降下が大きくなります。オープン ドレイン出力は、別の TPS3762-Q1 ピンなどの他のオープン ドレイン信号を使って有線 AND ロジックとして接続できます。